??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6206S2L - Station double de serrage
Nomenclature
550249
BESTNR
N° de référence
GR
Modèle
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
kN
HK
Force de maintien
kN
ENTR
Déverrouillage
pneumatique
BDO
Pression de fonctionnement à l'ouverture
bar
A
mm
B
366 mm
C
mm
D
200 mm
E
250 - 252 mm
G
mm
HA
mm
N
Diamètre
20 mm
M
Diamètre
13.5 mm
S
mm
SM
200 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui