??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6203ZN-140 - Tirette de serrage Modèle 140
Nomenclature
564840
BESTNR
N° de référence
GR
Modèle
140
BEZ
Dénomination
PDF
PDF
DN
Diamètre
mm
D1
Diamètre
5 mm
H
11.2 mm
H1
8.7 mm
M
Filetage
M3 mm
T
2.5 mm
T1
4.5 mm
TORX
T8
GEW
Poids
2 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui