??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6203ZN-140 - Pino de fixação Tamanho 140
Lista de peças
564840
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
140
BEZ
Identificação
PDF
PDF
DN
Diâmetro
mm
D1
Diâmetro
5 mm
H
11.2 mm
H1
8.7 mm
M
Rosca
M3 mm
T
2.5 mm
T1
4.5 mm
TORX
T8
GEW
Peso
2 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim