??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZN-10 M10 - Pino de fixação Tamanho 10 para parafuso prisioneiro M10
Lista de peças
554936
BESTNR
Nº enc.
BEZ
Identificação
GR
Tamanho
10
IPC_SIZE
IPC-Size
10
IPC_VERS
IPC_Version
IPC_SVERS
IPC-Schraubenversion
1010
VERS3DB
fuer 3db
PDF
ficha de catálogo
PDF
DN
Diâmetro
mm
D1
Diâmetro
15 mm
D2
Diâmetro
10 mm
H
19 mm
H1
16 mm
T
3 mm
GEW
Peso
27 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim