??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZN-20 M16 - Spannbolzen Größe 20 für Fangschraube M16
Stückliste
554939
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZ
Bezeichnung
GR
Größe
20
IPC_VERS
IPC_Version
IPC_SVERS
IPC-Scharubenversion
2016
VERS3DB
fuer 3db
PDF
Katalogblatt
PDF
DN
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
25 mm
D2
Durchmesser
16 mm
H
28 mm
H1
23
T
5 mm
GEW
Gewicht
85 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja