??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZNR-10 M8 - Spannbolzen Größe 10 für Fangschraube M8 mit reduziertem Passbund
Stückliste
562748
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZ
Bezeichnung
GR
Größe
10
IPC_SIZE
IPC-Size
10
IPC_VERS
IPC-Version
PDF
Katalogblatt
PDF
DN
D1
14.5
D2
8
H
19
H1
16
T
3
GEW
Gewicht
27 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja