??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6210-15-01 - Centering sleeve Ø 15
Bill of material
535732
BESTNR
Order No.
535732
GR
Size
15
PDF
catalog sheet
PDF
D
Diameter
15 mm
G
Thread
M12 mm
L
17.4 mm
S
Diameter
10.1 mm
GEW
Weight
12 g
CTN
Customs tariff number
73182900
EAN
European Article Number
4020772535735
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes