??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6210A - Adapter Reduzierung von KH20, KP20, KP10.3 auf B10
Stückliste
534750
BESTNR
Bestell-Nr.
534750
GR
Größe
B10
PDF
Katalogblatt
PDF
H
+/-0,01
50 mm
GEW
Gewicht
2923 g
ZYL
Zylinderschraube DIN 64 od. ISO4762
M12 x 50 mm
B1
13.5 mm
D
Durchmesser
112 mm
D1
Durchmesser
25 mm
D2
Durchmesser
16 mm
D3
Durchmesser
15 mm
D4
Durchmesser
78 mm
E1
11.5 mm
E2
13.00 mm
G
M12 mm
G1
M8 mm
R
80 mm
R1
50 mm
S1
5.5 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772534752
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja