??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6210IA - Adapter Reduzierung von KH20, KP20, KP10.3 auf B10 mit Indexierung
Bill of material
532499
BESTNR
Best.-Nr.
532499
GR
Groesse
B10
PDF
Katalogblatt
PDF
H
+/-0,01
50 mm
GEW
Gewicht
2923 g
ZYL
Zylinderschraube DIN 64 od. ISO4762
M12 x 50 mm
B1
Durchmesser
13.5 mm
D
Durchmesser
112 mm
D1
Durchmesser
25 mm
D2
Durchmesser
16 mm
D3
Durchmesser
15 mm
D4
Durchmesser
78 mm
E1
9.0 mm
E2
13 mm
G
M12 mm
G1
M8 mm
K
8 mm
R
80 mm
R1
50 mm
S1
5.5 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
EAN-Code
4020772532499
REACH
Information Present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Candidate list validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes