??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6210IH - Aufbauelement BH20, hydraulisch, mit Indexierung
Stückliste
534412
BESTNR
Bestell-Nr.
534412
GR
Größe
BH20
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
20 kN
HK
Haltekraft
55 kN
GEW
Gewicht
7154 g
B1
Durchmesser
13.5 mm
D
Durchmesser
114 mm
D1
Durchmesser
25 mm
D2
Durchmesser
16 mm
DN
Durchmesser
32 mm
E
11.25 mm
H
100 mm
H1
40 mm
K
8 mm
S1
5.5 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772534417
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja