??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6210IL-10-05 - Adaptateur pour module de serrage B10 à BH5, pneumatique avec indexation
Nomenclature
532853
BESTNR
N° de référence
532853
GR
Modèle
BP5
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
1.5 kN
HK
Force de maintien
13 kN
B
59 mm
B1
9 mm
B2
33 mm
D
Diamètre
78 mm
D1
Diamètre
15 mm
G
Filetage
M 8 mm
H
80 mm
H1
52 mm
H2
12 mm
K
8 mm
R
50 mm
R1
32 mm
S1
5 mm
GEW
Poids
2248 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772532857
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui