??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6212MA-20-10 - Module de serrage, mécanique
Nomenclature
561993
BESTNR
N° de référence
561993
GR
Modèle
B10
PDF
fiche de catalogue
PDF
H
+/- 0.01
40 mm
GEW
Poids
1300 g
ZYL
Vis cylindrique
M8 x 40 mm
B1
9 mm
D
78 mm
D1
D1 F7
15 mm
D2
D2 F7
16 mm
D3
4.2 mm
D4
70 mm
E1
5 mm
E2
13 mm
E3
6 mm
R
50 mm
R1
16 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772022693
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui