??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZSZ-112 - Guarnição de pinça de aperto para módulo de fixação KH20 e BH20, hidr.
Lista de peças
550286
BESTNR
Nº enc.
550286
D
Diâmetro
112 mm
D1
Diâmetro
20 mm
D2
Diâmetro
25 mm
SPH
Curso de aperto Ø
0.5 mm
H
50 mm
H1
30 mm
GEW
Peso
1130 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772000172
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim