??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6214RM-251 - Spannmodul mit Rastfunktion, mechanisch, Einschraubversion
Stückliste
567133
BESTNR
Bestell-Nr.
567133
GR
Größe
RM251
PDF
Katalogblatt
PDF mm
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
100 N
HK
Haltekraft
1000 N
ENTR
Öffnen
mechanisch
GEW
Gewicht
26 g
D
20 mm
D1
16.5 mm
D2
2.1 mm
DH
10.6 mm
H
31.2 - 38.2 mm
H1
7.6 mm
H2
4 mm
M
M18x1 mm
R
14.75 mm
T1
1.95 mm
T2
9 mm
T3
19.7 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772353650
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
WT
Wartung
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung