??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6214RM-251 - Módulo de sujeción con función de enclavamiento, mecánico, versión enroscable
Lista de materiales
567133
BESTNR
N° de pedido
567133
GR
Tamaño
RM251
PDF
ficha de catálogo
PDF mm
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
100 N
HK
Fuerza de sujeción
1000 N
ENTR
Apertura
mecánica
GEW
Peso
26 g
D
20 mm
D1
16.5 mm
D2
2.1 mm
DH
10.6 mm
H
31.2 - 38.2 mm
H1
7.6 mm
H2
4 mm
M
M18x1 mm
R
14.75 mm
T1
1.95 mm
T2
9 mm
T3
19.7 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772353650
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
WT
Mantenimiento
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products