??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6214ZN-250-02 - Ausgleichs-Spannhülse
Stückliste
559093
BESTNR
Bestell-Nr.
559093
GR
Größe
250
PDF
Katalogblatt
PDF
AXY
Ausgleich XY
1 mm
D2
Durchmesser
2.1 mm
DH
Durchmesser
10.8 mm
H
5.45 mm
M
Gewinde
M 24 x 1 mm
R
14.75 mm
S
0.75 mm
GEW
Gewicht
13 g
CTN
Zolltarifnummer
73269098
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772019853
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja