??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZMMG - Adaptador del dispositivo de acoplamiento
Lista de materiales
424002
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
NW
Diámetro nominal
5
A
56 mm
A1
33 mm
A2
18 mm
B
65 mm
HA
mm
K
13 mm
N
Diámetro
6.0 mm
P
Diámetro
9 mm
R
Rosca
G1/8
T
12 mm
U
45 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs