??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZMMG - Adaptador sistema mecânico de acoplamento
Lista de peças
424002
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
PDF
ficha de catálogo
PDF
NW
Largura nominal
5
A
56 mm
A1
33 mm
A2
18 mm
B
65 mm
HA
mm
K
13 mm
N
Diâmetro
6.0 mm
P
Diâmetro
9 mm
R
Rosca
G1/8
T
12 mm
U
45 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim