??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZMN - Elément d'accouplement à visser - Embout
Nomenclature
430058
BESTNR
N° de référence
430058
PDF
fiche de catalogue
PDF
NW
Nominal Ø
5 NW
A
Filetage
M24 x 1.5
B
Diamètre
20 mm
G
27.0 mm
H
Diamètre
13.5 mm
K
14.0 mm
L
4.5 mm
P
18.5 mm
R
Diamètre
4 x 2.8
GEW
Poids
56 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84671900
EAN
Numéro d'article européen
4020772430054
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui