??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZMN - Bocal de acoplamento roscado
Lista de peças
430058
BESTNR
Nº enc.
430058
PDF
ficha de catálogo
PDF
NW
Largura nominal
5 NW
A
Rosca
M24 x 1.5
B
Diâmetro
20 mm
G
27.0 mm
H
Diâmetro
13.5 mm
K
14.0 mm
L
4.5 mm
P
18.5 mm
R
Diâmetro
4 x 2.8
GEW
Peso
56 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84671900
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772430054
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim