??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZMNG - Adaptador bocal de acoplamento
Lista de peças
424242
BESTNR
Nº enc.
424242
GR
Tamanho
10.3 / 20 / 20.3 / 40
PDF
ficha de catálogo
PDF
NW
Largura nominal
5
A
Diâmetro
35 mm
B
35 mm
C
60 mm
D
20 mm
G
47.5 mm
K
38.5 mm
P
Diâmetro
5.5 mm
T
20 mm
U
40 mm
GEW
Peso
320 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772424244
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim