??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZS-07 - Schlauch, pneumatisch
Stückliste
430140
BESTNR
Bestell-Nr.
430140
PDF
Katalogblatt
PDF
BD
max. Betriebsdruck
10 bar
D
Durchmesser
8 mm
L
3000 mm
GEW
Gewicht
100 g
CTN
Zolltarifnummer
40092200
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772430146
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja