??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZSK-1_8 - Schnellkupplung "flat-face" G1/8
Stückliste
558043
BESTNR
Bestell-Nr.
TYP
Ausführung
PDF
Katalogblatt
PDF
BD
max. Betriebsdruck
420 bar
NW
Nennweite
4 mm
ND
Nenndurchfluss
3 l/min
GEW
Gewicht
38 g
CTN
Zolltarifnummer
84811099
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja