??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZSK-1_8 - Acoplamiento rápido "flat-face" G1/8
Lista de materiales
558043
BESTNR
N° de pedido
TYP
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD
Presión efectiva máx.
420 bar
NW
Diámetro nominal
4 mm
ND
Paso nominal
3 l/min
GEW
Peso
38 g
CTN
Número de arancel aduanero
84811099
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs