??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZZ - Positionier-Spannbolzen
Stückliste
306183
BESTNR
Bestell-Nr.
306183
GR
Größe
20 / 1000
D1
Durchmesser
16 mm
DN
Durchmesser
32 mm
H
64 mm
GEW
Gewicht
225 g
CTN
Zolltarifnummer
82041100
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772306182
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja