카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
98426-G01-03-104LF
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
2.00mm Board to Board Signal
Minitek® 2.00mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/2_00_mm/minitek_2_00/98426_asmtab.prj},{NB=98426-G01-03-104LF},{SERIES=98426},{PLOPT=G},{OAL=12.8},{N=03},{PAOPT=-},{BH=10.4},{LF=LF - Lead Free},{PITCH=2.00},{SQ=0.51},{ROPT=D},{PPATH=98426_parts/98426_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
98426 - Shrouded Stacking Header Minitek
Bill of material
98426-G01-03-104LF
PN
Part No.
98426-G01-03-104LF
SERIES
Series
98426
PLOPT
Plating Options
G - 0.76µm GXT, 2.0µm Min Matte Tin on Tail
S - 0.38µm GXT, 2.00µm Min Matte Tin on Tail
F - Gold Flash, 2.00µm Min Tin on Tail
T - 2µm Min Full Tin
G - 0.76µm GXT, 2.0µm Min Matte Tin on Tail
S - 0.38µm GXT, 2.00µm Min Matte Tin on Tail
F - Gold Flash, 2.00µm Min Tin on Tail
T - 2µm Min Full Tin
OAL
Overall Pin Length
12.8
13.5
14.1
15.6
16.3
17.1
18.3
19.1
20.3
21.3
22.3
23.3
26.0
28.0
30.0
32.0
11.8
12.8
13.5
14.1
15.6
16.3
17.1
18.3
19.1
20.3
21.3
22.3
23.3
26.0
28.0
30.0
32.0
11.8
mm
LS
Pin Style
01
N
N - Number of Positions per Row
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
PAOPT
Packaging Options
- Standard Packaging in Blibox
- Standard Packaging in Blibox
BH
Body Height
10.4
10.4
mm
LF
Lead Free Option
LF - Lead Free