카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
89883-302LF
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
2.54mm Board to Board Signal
Dubox® 2.54mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/2_54_mm/dubox_btb/89883_asmtab.prj},{NB=89883-302LF},{SERIES=89883},{PLOPT=3},{N=02},{HTO=},{LF=LF - Lead Free},{PITCH=2.54},{SQ=0.60},{PPATH=89883_parts/89883_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
89883 - Receptacle, 2.54mm Horizontal Double Row, Through Mount
Bill of material
89883-302LF
PN
Part No.
89883-302LF
SERIES
Series
89883
PLOPT
Plating Options
3 - 0.76µ Gold on Contact Area, 2µ Min Matte Tin on Tail
4 - 2µ Min Matte Tin full Plated, 1.27µ Ni Min Underplating
3 - 0.76µ Gold on Contact Area, 2µ Min Matte Tin on Tail
4 - 2µ Min Matte Tin full Plated, 1.27µ Ni Min Underplating
N
N - Number of Positions per Row
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64
-65
PAOPT
Packaging Option
Plastic Box
HTO
High Temperature Option
Not Selected
H - High Temperature Product
Not Selected
H - High Temperature Product
LF
Lead Free Option
LF - Lead Free