SMP-FS2A-860
Amphenol RF
Adapters
SMP Adapters
SMP to SMP Adapters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/smp_adapters/smp_to_smp_adapters/smp_fs2a_860.prj},{NB=SMP-FS2A-860},{SHA256=ZvC6un7q7g0MbsCjpYdyRCRG/Gz35JLxV8vdwKV+jVI=},{INAME=00092__smp2dfs2a2d860},{PN=SMP-FS2A-860},{DESC=Bullet Adapter SMP Plug to SMP Plug 50 Ohm Straight 8.60mm},{BF=Gold},{BM=Beryllium Copper},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=26.5},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{AS1SERIES=SMP},{AS1STYLE=Plug},{AS2SERIES=SMP},{AS2STYLE=Plug},{AT=In-Series},{CF=Gold},{CM=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
SMP-FS2A-860
Bill of material
SMP-FS2A-860
PN
Part Number
SMP-FS2A-860
DESC
Description
Bullet Adapter SMP Plug to SMP Plug 50 Ohm Straight 8.60mm
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Beryllium Copper
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
OL
Operating Level
Performance
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FMAX
Frequency Max
26.5
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
AS1SERIES
Adapter Side 1 Series
SMP
AS1STYLE
Adapter Side 1 Style
Plug
AS2SERIES
Adapter Side 2 Series
SMP
AS2STYLE
Adapter Side 2 Style
Plug
AT
Adapter Type
In-Series
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight