716-196
Amphenol RF
Connectors
7-16 Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/7_16_connectors/716_196.prj},{NB=716-196},{SHA256=AK+O7qBqmlXm25ljoG8pTILVK3dBJYp6PCitRGU9pYI=},{INAME=00027__7162d196},{PN=716-196},{DESC=RF Connector 7-16 Straight Jack Solder Cup Bulkhead 50 Ohm},{BF=White Bronze},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{ISOLATED=No},{LPIM=Yes},{FM=7.5},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Solder Cup},{PL=0.233 Inches (5.92 mm)},{SC=Large}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
716-196
Bill of material
716-196
PN
Part Number
716-196
DESC
Description
RF Connector 7-16 Straight Jack Solder Cup Bulkhead 50 Ohm
BF
Body Finish
White Bronze
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
MF
Mounting Feature
Bulkhead - Rear Mount
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
Yes
FM
Frequency Max
7.5
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Silver
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Solder Cup
PL
Post Length
0.233 Inches (5.92 mm)
SC
Size Category
Large