031-334
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_334.prj},{NB=031-334},{SHA256=LaY1H7Bn0DnU4Dp37CBUCND5leTcbHmz8H4PXcPrHYM=},{INAME=00110__312d334},{PN=031-334},{DESC=RF Connector BNC Right Angle Crimp Plug RG-55 RG-142 RG-223 RG-400 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=C1},{CT=RG-55,RG-142,RG-223,RG-400,Belden 83242,Times SF-142B},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Crimp},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-3},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-334
Bill of material
031-334
PN
Part Number
031-334
DESC
Description
RF Connector BNC Right Angle Crimp Plug RG-55 RG-142 RG-223 RG-400 50 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
C1
CT
Cable Type
RG-55,RG-142,RG-223,RG-400,Belden 83242,Times SF-142B
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
4
TMAX
Temp Max
85
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Phosphor Bronze
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Bayonet
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
AT
Assembly Tool
CTL-3
SC
Size Category
Miniature