031-70000-1000
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_70000_1000.prj},{NB=031-70000-1000},{SHA256=G7rM+Rfks967AdALi1RWVeucSO3AVgnWwcV+9PXlsmE=},{INAME=00149__0312d700002d1000},{PN=031-70000-1000},{DESC=RF Connector BNC Straight Crimp Plug Belden 1694A 75 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=Q},{CT=Belden 1694A,Belden 4694R,Belden 9248},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-70000-1000
Bill of material
031-70000-1000
PN
Part Number
031-70000-1000
DESC
Description
RF Connector BNC Straight Crimp Plug Belden 1694A 75 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
Q
CT
Cable Type
Belden 1694A,Belden 4694R,Belden 9248
IMPEDANCE
Impedance
75
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
4
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Bayonet
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
SC
Size Category
Miniature