피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English (United States)
031-71016-RFX
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_71016_rfx.prj},{NB=031-71016-RFX},{SHA256=NKXE+q637j+k4+ikQ9rq4O6iogrxBq6odVOhviXgMjc=},{INAME=00187__312d710162drfx},{PN=031-71016-RFX},{DESC=RF Connector BNC Straight Crimp Jack RG-179 Belden 179DT Bulkhead Front Mount 75 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=S},{CT=RG-161,RG-179,RG-187,Belden 179DT,Belden 1520A,Belden 1521A,Belden 1522A,Belden 9221},{IMPEDANCE=75},{IM=Delrin},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Front Mount},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-2},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-71016-RFX
Bill of material
031-71016-RFX
PN
Part Number
031-71016-RFX
DESC
Description
RF Connector BNC Straight Crimp Jack RG-179 Belden 179DT Bulkhead Front Mount 75 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
S
CT
Cable Type
RG-161,RG-179,RG-187,Belden 179DT,Belden 1520A,Belden 1521A,Belden 1522A,Belden 9221
IMPEDANCE
Impedance
75
IM
Insulator Material
Delrin
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
MF
Mounting Feature
Bulkhead - Front Mount
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
4
TMAX
Temp Max
85
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Phosphor Bronze
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Bayonet
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
AT
Assembly Tool
CTL-2
SC
Size Category
Miniature