2FA1-NCSP-C65S1
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/2fa1_ncsp_c65s1.prj},{NB=2FA1-NCSP-C65S1},{SHA256=snSizU4VJ9ktKWGnmZaG1KBmCL3HxsgIQBaJ63mU75Y=},{INAME=00231__2fa12dncsp2dc65s1},{PN=2FA1-NCSP-C65S1},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 2 Straight Crimp Plug RG-59 RG-62 50 Ohm C Key Code},{BF=Nickel},{BM=Zinc Diecast},{CG=D},{CT=RG-59,RG-62,Belden 8221,Belden 8241,Belden 9169,Belden 9204,Belden 9228,Canare LV-61S},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=0.5},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{FAKRAG=2},{FAKRAK=C - Signal Blue},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
2FA1-NCSP-C65S1
Bill of material
2FA1-NCSP-C65S1
PN
Part Number
2FA1-NCSP-C65S1
DESC
Description
RF Connector FAKRA GEN 2 Straight Crimp Plug RG-59 RG-62 50 Ohm C Key Code
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Zinc Diecast
CG
Cable Group
D
CT
Cable Type
RG-59,RG-62,Belden 8221,Belden 8241,Belden 9169,Belden 9204,Belden 9228,Canare LV-61S
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
0.5
TMAX
Temp Max
85
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Phosphor Bronze
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
100
TS
Termination Style
Cable - Crimp
FAKRAG
FAKRA Generation
2
FAKRAK
FAKRA Keycode
C - Signal Blue
SC
Size Category
Subminiature