FA1-NDSJ-C01-0
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/fa1_ndsj_c01_0.prj},{NB=FA1-NDSJ-C01-0},{SHA256=LcV4T4OBxqUivLoeyXI1FBfAt1LtEwXrRLEPXw4Z18M=},{INAME=00274__fa12dndsj2dc012d0},{PN=FA1-NDSJ-C01-0},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 1 Straight Crimp Jack RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm D Key Code},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=B},{CT=RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{FAKRAG=1},{FAKRAK=D - Claret Violet},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
FA1-NDSJ-C01-0
Bill of material
FA1-NDSJ-C01-0
PN
Part Number
FA1-NDSJ-C01-0
DESC
Description
RF Connector FAKRA GEN 1 Straight Crimp Jack RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm D Key Code
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
B
CT
Cable Type
RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
6
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
100
TS
Termination Style
Cable - Crimp
FAKRAG
FAKRA Generation
1
FAKRAK
FAKRA Keycode
D - Claret Violet
SC
Size Category
Subminiature