FA1-NESP-PCBD6
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/fa1_nesp_pcbd6.prj},{NB=FA1-NESP-PCBD6},{SHA256=f8LNXxrVdxArTM88uTndMc713wFKlGTvZ5WzRlAjTis=},{INAME=00275__fa12dnesp2dpcbd6},{PN=FA1-NESP-PCBD6},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 1 PCB Through Hole Straight Plug 50 Ohm E Key Code},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=100},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=PCB - Through Hole},{FAKRAG=1},{FAKRAK=E - Leaf Green},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
FA1-NESP-PCBD6
Bill of material
FA1-NESP-PCBD6
PN
Part Number
FA1-NESP-PCBD6
DESC
Description
RF Connector FAKRA GEN 1 PCB Through Hole Straight Plug 50 Ohm E Key Code
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
4
TMAX
Temp Max
100
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
100
TS
Termination Style
PCB - Through Hole
FAKRAG
FAKRA Generation
1
FAKRAK
FAKRA Keycode
E - Leaf Green
SC
Size Category
Subminiature