531-40131
Amphenol RF
Connectors
G-Type Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/g_type_connectors/531_40131.prj},{NB=531-40131},{SHA256=sNu8ahJKH22l8eqSO6RaAq1KS7fJt55GMuNi85+CixQ=},{INAME=00305__5312d40131},{PN=531-40131},{DESC=RF Connector G-Type Straight Receptacle Jack Round Post Thread-in 75 Ohm},{BF=Tin},{BM=Brass},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Thread-in},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=1},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=Round Post},{PL=0.400 Inches (10.16 mm)},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
531-40131
Bill of material
531-40131
PN
Part Number
531-40131
DESC
Description
RF Connector G-Type Straight Receptacle Jack Round Post Thread-in 75 Ohm
BF
Body Finish
Tin
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
75
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
MF
Mounting Feature
Thread-in
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
1
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
100
TS
Termination Style
Round Post
PL
Post Length
0.400 Inches (10.16 mm)
SC
Size Category
Miniature