000-16750
Amphenol RF
Connectors
HN-Type Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/hn_type_connectors/000_16750.prj},{NB=000-16750},{SHA256=KF7kMt9oTbIRKh5B+GHdLS2VRgrpGgs3Szn3jglwuYA=},{INAME=00353__0002d16750},{PN=000-16750},{DESC=RF Connector HN-Type Straight Clamp Plug RG-58 RG-141 Times LMR-195 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=C},{CT=RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Clamp},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
000-16750
Bill of material
000-16750
PN
Part Number
000-16750
DESC
Description
RF Connector HN-Type Straight Clamp Plug RG-58 RG-141 Times LMR-195 50 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
C
CT
Cable Type
RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
4
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Silver
CMAT
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Clamp
SC
Size Category
Standard