252158
Amphenol RF
Connectors
MCX Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/mcx_connectors/252158.prj},{NB=252158},{SHA256=l81LcXchu1u5OuFob+nq6omJQ6/Qukg5cf8cDfXjDQE=},{INAME=00366__252158},{PN=252158},{DESC=RF Connector MCX Right Angle Solder Plug 0.047-inch Conformable 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=SR0},{CT=0.047-inch Conformable,M17/151},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=500},{TS=Cable - Solder},{SC=Microminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
252158
Bill of material
252158
PN
Part Number
252158
DESC
Description
RF Connector MCX Right Angle Solder Plug 0.047-inch Conformable 50 Ohm
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
SR0
CT
Cable Type
0.047-inch Conformable,M17/151
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
6
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Solder
SC
Size Category
Microminiature