903-291P-51A1
Amphenol RF
Connectors
SMB Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/smb_connectors/903_291p_51a1.prj},{NB=903-291P-51A1},{SHA256=/vK7pD9QokAkKPdZBr7++/rXZumhNW0awsqA6nhFvL8=},{INAME=00601__9032d291p2d51a1},{PN=903-291P-51A1},{DESC=RF Connector SMB Right Angle Crimp Plug RG-178 RG-196 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=A},{CT=RG-178,RG-196,Belden 83265},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
903-291P-51A1
Bill of material
903-291P-51A1
PN
Part Number
903-291P-51A1
DESC
Description
RF Connector SMB Right Angle Crimp Plug RG-178 RG-196 50 Ohm
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
A
CT
Cable Type
RG-178,RG-196,Belden 83265
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
SC
Size Category
Subminiature