SMP-MSLD-PCS-5T
Amphenol RF
Connectors
SMP Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/smp_connectors/smp_msld_pcs_5t.prj},{NB=SMP-MSLD-PCS-5T},{SHA256=IbQz2n9qxSMH4Bu0qXyiS/Hr2FGpeQvyKTa/ALXvh04=},{INAME=00637__smp2dmsld2dpcs2d5t},{PN=SMP-MSLD-PCS-5T},{DESC=RF Connector SMP Straight PCB Limited Detent Jack Surface Mount 50 Ohm Tape and Reel},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PEEK},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=18},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=PCB - Surface Mount},{DT=Limited Detent},{SC=Microminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
SMP-MSLD-PCS-5T
Bill of material
SMP-MSLD-PCS-5T
PN
Part Number
SMP-MSLD-PCS-5T
DESC
Description
RF Connector SMP Straight PCB Limited Detent Jack Surface Mount 50 Ohm Tape and Reel
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PEEK
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
OL
Operating Level
Performance
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
18
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
100
TS
Termination Style
PCB - Surface Mount
DT
DetentType
Limited Detent
SC
Size Category
Microminiature