925-157J-51S
Amphenol RF
Connectors
SMPM Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/smpm_connectors/925_157j_51s.prj},{NB=925-157J-51S},{SHA256=VPpJUIxB4ypFPJJ3SGJsxNhdgL5azgQE30JiQK+xeuw=},{INAME=00663__9252d157j2d51s},{PN=925-157J-51S},{DESC=RF Connector SMPM Straight Smooth Bore Receptacle Jack Round Post Thread-in 50 Ohm},{BF=Passivated},{BM=Stainless Steel},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Thread-in},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=40},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=Round Post},{DT=Smooth Bore},{SC=Microminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
925-157J-51S
Bill of material
925-157J-51S
PN
Part Number
925-157J-51S
DESC
Description
RF Connector SMPM Straight Smooth Bore Receptacle Jack Round Post Thread-in 50 Ohm
BF
Body Finish
Passivated
BM
Body Material
Stainless Steel
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
MF
Mounting Feature
Thread-in
OL
Operating Level
Performance
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
40
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
100
TS
Termination Style
Round Post
DT
DetentType
Smooth Bore
SC
Size Category
Microminiature