122375
Amphenol RF
Connectors
TNC Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/tnc_connectors/122375.prj},{NB=122375},{SHA256=qXkc/FJ7qzvt5/DvZ+tOKSv4kLKNja8lMCR7IdQ3+Jo=},{INAME=00684__122375},{PN=122375},{DESC=RF Connector TNC Straight Crimp Plug RG-316DS RD-316 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=B1},{CT=RG-316 Double Shield,RD-316},{IMPEDANCE=50},{IM=Delrin},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=11},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10150},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
122375
Bill of material
122375
PN
Part Number
122375
DESC
Description
RF Connector TNC Straight Crimp Plug RG-316DS RD-316 50 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
B1
CT
Cable Type
RG-316 Double Shield,RD-316
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
Delrin
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
11
TMAX
Temp Max
85
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Phosphor Bronze
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
AT
Assembly Tool
47-10150
SC
Size Category
Miniature