피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Amphenol Sine Systems
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol Sine Systems
Contacts
Amphenol Sine Systems
A Series - Thermoplastic Connectors
AT Series
Powered by
CAD모델 선택
65-54756 - Contact, Pin, Solid, Size 16, 20 AWG, Diagnostic Grade
01.02.2019
AT60-12-02XX - Contact, Pin, Stamped, Size 12, 10-12 AWG, ATP & AHD-6 Seri...
01.04.2019
AT60-14-01XX - Contact, Pin, Stamped, Size 16, 14-16 AWG, AT & AHD-9 Serie...
01.04.2019
AT60-16-01XX - Contact, Pin, Stamped, Size 16, 16-18 AWG, AT & AHD-9 Serie...
01.04.2019
AT60-16-06XX - Contact, Pin, Stamped, Size 16, 18-20 AWG, AT & AHD-9 Serie...
01.04.2019
AT60-16-08XX - Contact, Pin, Stamped, Size 16, 20-22 AWG, AT & AHD-9 Serie...
01.02.2019
AT60-202-16XXX - Contact, Pin, Solid, Size 16, 16-20 AWG, AT & AHD-9 Series
01.04.2019
AT60-203-XXXXX-XX - Size 4 Pin Contact,Male, 4AWG
11.04.2023
AT60-204-08141-XX - Pin Contact, nickel plated
11.04.2023
AT60-204-12141 - Pin Contact, Size 12 Solid Pin, 12-14 AWG, nickel plated, ...
01.04.2019
AT60-215-16XXX - Contact, Pin, Solid, Size 16, 16-20 AWG, AT & AHD-9 Series
01.04.2019
AT62-12-02XX - Contact, Socket, Stamped, Size 12, 10-12 AWG, ATP & AHD-6 S...
01.04.2019
AT62-14-01XX - Contact, Socket, Stamped, Size 16, 14-16 AWG, AT & AHD-9 Se...
01.04.2019
AT62-16-01XX - Contact, Socket, Stamped, Size 16, 16-18 AWG, AT & AHD-9 Se...
01.04.2019
AT62-16-06XX - Contact, Socket, Stamped, Size 16, 18-20 AWG, AT & AHD-9 Se...
01.04.2019
AT62-16-08XX - Contact, Socket, Stamped, Size 16, 20-22 AWG, AT & AHD-9 Se...
01.02.2019
AT62-201-16XXX - Contact, Socket, Solid, Size 16, 16-20 AWG, AT & AHD-9 Ser...
01.04.2019
AT62-203-04141 - Socket Contact, Female, Machined Size 4, 6 AWG, nickel pla...
01.04.2019
AT62-203-08141-XX - Contact, Socket, Size 8, 8-10 AWG
11.04.2023
AT62-203-XXXXX-XX - Socket Contact, Female, Machined Size 4, 4AWG
11.04.2023
AT62-209-16XXX - Contact, Socket, Solid, Size 16, 14 AWG, AT & AHD-9 Series
01.04.2019
SC000345 - Size 8 (3.6mm) Crimp Pin Contact
01.04.2019
SC000345-141 - 3.6 mm Solid Contact, Pin, 8-10 AWG
01.02.2019
SC000346 - Size 8 (3.6mm) Crimp Socket Contact
01.04.2019
SC000379 - 3.6 mm Solid Contact, Socket, 8-10 AWG
01.02.2019
VN0203600266, VN0203600276, VN0203600286 - Contact, Socket
01.02.2019
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진