피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Amphenol Sine Systems
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol Sine Systems
DuraMate Plastic
Amphenol Sine Systems
A Series - Thermoplastic Connectors
DuraMate
Powered by
CAD모델 선택
AHDP04-24-91PN-SRA - DuraMate, Size 24, 9 Position ISOBUS Receptacle, Pin, ...
23.04.2024
AHDP04-24-91PN-WTA - DuraMate, Size 24, 9 Position ISOBUS Receptacle, Pin, ...
23.04.2024
AHDP04-24-91PR16-SRA - DuraMate, 9 Position ISOBUS Receptacle, Pin, Shell S...
23.04.2024
AHDP04-24-91PR16-WTA - DuraMate, 9 Position ISOBUS Receptacle, Pin, Shell S...
23.04.2024
AHDP04-24-91PR-SRA - DuraMate, 9 Position ISOBUS Receptacle, Pin, Shell Siz...
23.04.2024
AHDP04-24-91PR-WTA - DuraMate, 9 Position ISOBUS Receptacle, Pin, Shell Siz...
23.04.2024
AHDP06-24-91SN-SRA - DURAMATE, Size 24, 9 Position ISOBUS Plug, Socket Cont...
23.04.2024
AHDP06-24-91SN-WTA - DURAMATE, Size 24, 9 Position ISOBUS Plug, Socket, Nor...
23.04.2024
AHDP06-24-91SR16-SRA - DURAMATE, 9 Position ISOBUS Plug, Socket, Shell Size...
23.04.2024
AHDP06-24-91SR16-WTA - DURAMATE, Size 24, 9 Position ISOBUS Plug, Socket, N...
23.04.2024
AHDP06-24-91SR-SRA - DURAMATE, 9 Position ISOBUS Plug, Socket, Shell Size 2...
23.04.2024
AHDP06-24-91SR-WTA - DURAMATE, 9 Position ISOBUS Plug, Socket, Shell Size 2...
23.04.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진