Nederlands
English
712.125.9-NM
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings stainless steelAISI-316
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1d_sealtite_fittings_stainless316/fam_1_compact_iso_ss316_nm.prj},{NB=712.125.9-NM},{CNSORDERNO=712.125.9-NM},{T=M 25 x 1,5},{ST=3/4\"},{T1=33.000},{TP=3.500},{T2=28.706},{ID=19.4},{A=33},{B=10},{CSW=35},{C=38.2},{LC=13.4},{LC1=5.9},{ESW=33},{E=36.0},{LE=4.5},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=0.066},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{INFO=PDF Info},{GEWX=25},{TMIN=-45},{TMAX=+105},{DS=IP 66 / IP 67},{VPES=12x15x5},{CNSEAN=8717114983205}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO straight fitting,Compact, male, NM stainless steel AISI-316 - Sealtite Fittings
Bill of material
712.125.9-NM
CNSORDERNO
Article No.
712.125.9-NM
712.125.9-NM
T
Thread
M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
ST
Size
3/4"
3/4"
인치
ID
Min. Internal Diameter
19.4
19.4
mm
A
Length
33
33
mm
B
Length
10
10
mm
CSW
Width across flats
35
35
mm
C
Diameter
38.2
38.2
mm
LC
Length
13.4
13.4
mm
LC1
Length
5.9
5.9
mm
ESW
Width across flats
33
33
mm
E
Diameter
36.0
36.0
mm
LE
Length
4.5
4.5
mm
CNSQUANTITY
Package size
5
5
WEIGHT
Weight
0.066
0.066
kg
CNSMASSEXACT
Weight
2.178
2.178
kg
CNSMAT
Material
Stainless steel AISI-316
INFO
PDF Info
PDF Info