Nederlands
English
712.115.8
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit UI / UIG
UI/UIG fittings Stainless
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3d_multiflex_uig_ui/ui_uig_fittings_stainless/fam_1_uig_ui_iso_ss316.prj},{NB=712.115.8},{CNSORDERNO=712.115.8},{T=M16 x 1,5},{ST=5/16\"},{T1=24.000},{TP=3.000},{T2=20.319},{ID=8.3},{A=31},{B=10},{CSW=26},{C=28.3},{LC=12.5},{LC1=5.5},{ESW=24},{E=26.2},{LE=4.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=6.1},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{INFO=PDF Info},{GEWX=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO straight fitting,Compact, male, IP 40 Stainless steel AISI-316 - Multiflex UIG/UI fittings
Bill of material
712.115.8
CNSORDERNO
Article No.
712.115.8
712.115.8
T
Thread
M16 x 1,5
M16 x 1,5
ST
Size
5/16"
5/16"
인치
ID
Min. Internal Diameter
8.3
8.3
mm
A
Length
31
31
mm
B
Length
10
10
mm
CSW
Width across flats
26
26
mm
C
Diameter
28.3
28.3
mm
LC
Length
12.5
12.5
mm
LC1
Length
5.5
5.5
mm
ESW
Width across flats
24
24
mm
E
Diameter
26.2
26.2
mm
LE
Length
4.0
4.0
mm
CNSQUANTITY
Package size
10
10
WEIGHT
Weight
6.1
6.1
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.610
0.610
kg
CNSMAT
Material
Stainless steel AISI-316
INFO
PDF Info
PDF Info