Nederlands
English
812.325.7
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit UI / UIG
UIG/UI fittings Nickel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3d_multiflex_uig_ui/uig_ui_fittings_nickel/fam_5_uig_ui_iso_cu_zn.prj},{NB=812.325.7},{CNSORDERNO=812.325.7},{T=M25x1,5},{GEWX=25},{GEWZ=1.500},{GEWY=23.160},{ST=3/4''},{GEWT=33.000},{ID=18.5},{A=40},{B=15},{CSW=35},{C=38.7},{LC=14.2},{LC1=6.7},{ESW=33},{E=37.5},{LE=4.0},{N=29},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=12.0},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{VERS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO straight fitting,female, IP 40 nickel plated brass - Multiflex UIG/UI fittings
Bill of material
812.325.7
CNSORDERNO
Article No.
812.325.7
812.325.7
T
Thread
M25x1,5
M25x1,5
ST
Size
3/4''
3/4''
인치
ID
Min. Internal Diameter
18.5
18.5
mm
A
Length
40
40
mm
B
Length
15
15
mm
CSW
Width across flats
35
35
mm
C
Diameter
38.7
38.7
mm
LC
Length
14.2
14.2
mm
LC1
Length
6.7
6.7
mm
ESW
Width across flats
33
33
mm
E
Diameter
37.5
37.5
mm
LE
Length
4.0
4.0
mm
N
Diameter
29
29
mm
CNSQUANTITY
Package size
5
5
WEIGHT
Weight
12.0
12.0
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.600
0.600
kg
CNSMAT
Material
Nickel plated brass
INFO
PDF Info
PDF Info