피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
bcq118-v
ANCOTECH
Bewehrungsanschlüsse
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ancotech/bewehrungsanschlusse/q1.prj},{NB=bcq118-v(400)},{ORDERNO=bcq118-v},{ON2=bcq218-v},{ON3=bcqq18-v},{D=18},{MP=22},{M1=91},{M2=91},{A=31.0},{G=74},{C=19},{U=40},{P1=5},{LOG=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Firma
ANCOTECH
Beschreibung
Type Q1 - BARON-C-Q1
Stückliste
bcq118-v
ORDERNO
Order Number
bcq118-v
bcq118-v
D
18
18
M
M22
M22
M1
91
91
M2
91
91
A
31.0
31.0
G
74
74
C
19
19
LOG
Level of Geometry
400
300
400
300