??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
A.R.T. Elektromechanik
Beschreibung
DIN 6900-3 Z4-0 T Stahl 8.8 verzinkt - Kombischrauben Torx mit Federring und kleiner flacher Unterlegscheibe
Stückliste
A.R.T. 51388 - DIN 6900-3 Z4-0 T M3x20.0 mm St8.8 vzk
ARTNR
Artikelnummer
TYP
Typen Bezeichnung
DIN 6900-3 Z4-0 T
ZTN
Zolltarifnummer
7318 1595
MT
Materialtyp
Metall
MAT
Material
Stahl
GUETE
Stahlguete
8.8
OBERFLAECHE
Oberflaeche Metall
verzinkt (A2K)
DINSCHRAUBE
DIN Norm Schraubenkopf
DIN 7985 - Torx
DINSCHEIBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 1
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DINSCHEIBE2
DIN Norm Beschreibung Scheibe 2
DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)
D
Gewindenenndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
DK
Kopfdurchmesser
mm
AD2
Außendurchmesser
mm
AD3
Außendurchmesser
mm
K
Kopfhöhe
mm
H2
Hoehe
mm
H2MIN
min.
mm
H3
Hoehe
mm
ANTRIEB
Antrieb
LINK1
Link Webseite
www.artgmbh.com
LINK2
Link Katalogseite
https://www.artgmbh.com/media/static/pdf/ART_ELEKTROMECHANIK_Gesamtkatalog.pdf