피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
TNUKLJN016013
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes / fittings
Elbows
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{asahi/av_fitting/vinyl_pipe_fittings/elbows/kfl_metal_cont_faucet_elbow.prj},{NB=TNUKLJN016013},{NDMM=16x13},{MAT=U},{STD=JIS K6743},{SIZE=016013},{D=29},{ST=3.0},{D1=30},{D2=34},{SL1=17},{SL2=14},{W=4},{H=43},{H1=32},{MODEL=KL},{FTS=Rp1/2},{NDMFTS=20.955},{SD1COM=22.40},{SLCOM=30},{DTCOM=29.0},{SDCOM=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
KFL: Metal-Containing Faucet Elbow
Bill of material
TNUKLJN016013
CNSORDERNO
Product Model Code
TNUKLJN016013
TNUKLJN016013
NDMM
SIZE
16x13
16x13
mm
MAT
Material
U-PVC
HI-PVC
U-PVC
HI-PVC
STD
Standard
JIS K6743
D
29
29
mm
ST
t
3.0
3.0
mm
D1
30
30
mm
D2
34
34
mm
SL1
l1
17
17
mm
SL2
l2
14
14
mm
W
4
4
mm
H
43
43
mm
H1
32
32
mm
FTS
Female Thread Size
Rp1/2
Rp1/2